• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo per impieghi pesanti per applicazioni in plastica, sottile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T4550
T4560
T4561
T4562
T4563
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Length
(m)
Thickness
(mm)
Adhesiveness JAN Code Trusco Code Mass Amount Of Content

4.95 €

5 giorni 15100.1219.7N/25mm4904140535506497-7858501 Roll

12.14 €

5 giorni 152128.4N/25mm4904140535605497-7866291 Roll

5.57 €

5 giorni 201.5128.4N/25mm4904140535612497-7874301 Roll

8.85 €

5 giorni 155128.4N/25mm4904140535629497-7882371 Roll

9.23 €

5 giorni 204128.4N/25mm4904140535636497-7891401 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Color Details White
Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico