Codice articolo del costruttore: 53100-20
Marca: NITTO DENKO
Prezzo: 28.43 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53100-20
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.15 | Color Details | Clear |
Adhesiveness | 3.5N/10mm | JAN Code | 4953871103928 | Trusco Code | 474-2435 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo spesso con substrato in poliestere n.53100, il codice articolo è il seguente: 53100-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53100-20.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali