Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
535A-20 |
535A-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (m) | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.22 € | 4 | Disponibile | 7 giorni | 20 | 50 | 4953871103942 | 474-2451 | 1 Roll | |
41.94 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 30 | 4953871103959 | 474-2460 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Thickness(mm) | 0.12 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Clear | Adhesiveness | 3.25 N/10 mm (1 Side), 2.7 N/10 mm (2 Sides) | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Length(m)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali