Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.18 | Color Details | Beige | Adhesiveness | 3.5N/10mm |
Tensile Strength | 315.8N/10mm | Operating Temperature Range(°C) | -60 to 180 | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali