Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
XG-50 |
XG-100 |
XG-150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Operating Temperature Range (°C) | Cutting Method | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.94 € | 5 giorni | 50 | 4953871103751 | 470-4703 | - | Cutter Required | 1 Roll | ||
82.07 € | 5 giorni | 100 | 4953871103768 | 470-4681 | -40 – 90 | Cutter Required | 1 Roll | ||
94.02 € | 5 giorni | 150 | 4953871103775 | 470-4690 | - | Cutter Required | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 1.1 | Details Type | Tape | Color Details | Gray |
Adhesiveness | 7.2N/10mm | Tensile Strength | 34N/10mm | Amount Of Content | 1 Roll |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.