Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Nastro per riparazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4665-48-25

Codice componente
4665-48-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Operating Temperature Range
(°C)
Amount Of Content

14.80 €

5 giorni 0-95 (30 min)1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 48
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.21 Color Details Transparency
Adhesiveness 9N/10mm Tensile Strength 43N/10mm Total Thickness(mm) 0.21
JAN Code 4042448902030 Trusco Code 494-5476 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro per riparazioni, il codice articolo è il seguente: 4665-48-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4665-48-25.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico