Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AW-02-50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.195 | Color Details | Black |
Adhesiveness | 30N/25mm | JAN Code | 4547691722546 | Trusco Code | 443-7888 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro ermetico impermeabile in acrilico (nastro biadesivo), il codice articolo è il seguente: AW-02-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AW-02-50.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.