Nastro impermeabile in gomma butilica VF414Z per costruzioni (nastro adesivo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5247
5248
5249
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

14.01 €

4 6 giorni 504901490052479485-95965451 Roll

21.16 €

5 6 giorni 754901490052486485-96008351 Roll

28.15 €

2 6 giorni 1004901490052493485-961811001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Nero Length(m) 20
Thickness(mm) 0.4 Color Details Black Adhesiveness 18.7 N / 10 mm (For Stainless Steel, 23°C, 30-Minute Curing)
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico