Nastro adesivo super butilico (per riparazioni impermeabili, con base in pellicola di poliestere foglio in alluminio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

983000-20-50X20

Codice componente
983000-20-50X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

37.11 €

4 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Multicolore Width(mm) 50
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.6 Color Details Black / silver
Adhesiveness 11.76 N/10 mm (against Stainless Steel) JAN Code 4961068003210 Trusco Code 497-4883
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico