Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
150
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.17 | Color Details | Transparent (Milky white) |
Shaft Diameter(mm) | 3.2 | Tensile Strength | 56.8N/10mm | Adhesiveness | 43N/10mm |
JAN Code | 4970520393035 | Trusco Code | 321-1061 | Mass(g) | 940 |
Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Adesività nastro Void 43 N / 10mm, il codice articolo è il seguente: 150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 150.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali