Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
4848-1000-100 |
4848PV1-1000-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Color | Thickness (mm) | Color Details | Adhesiveness | Tensile Strength | Total Thickness (mm) | JAN Code | Trusco Code | Base Materials | Adhesive | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.87 € | 7 giorni | Gialli | 0.05 | Translucent Red | 1.9N/10mm | 36.8N/10mm | 0.05 | 4042448909749 | 494-5484 | PE Film | Acrylic | 1 Roll | ||
175.87 € | 7 giorni | Trasparenza | 0.048 | Transparency | 0.8N/10mm | 12N/10mm | 0.048 | 4042448009593 | 494-5492 | PE Film | Acrylic | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 1000 | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Roll |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.