Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
626050-NB-20-50X50
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo blu | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.055 | Color Details | Blue |
Adhesiveness | 3.9 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 52N/10mm | JAN Code | 4961068101404 |
Trusco Code | 496-0637 | Polyester Film Thick(mm) | 0.025 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in silicone con pellicola PET, il codice articolo è il seguente: 626050-NB-20-50X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 626050-NB-20-50X50.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali