Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ACH5201A-25X33 |
ACH5201A-50X33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.37 € | 4 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 4582221602257 | 486-1655 | 1 Roll | |
29.39 € | 1 | 5 giorni | 50 | 4582221602264 | 486-1663 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.055 | Color Details | Black | Adhesiveness | 2.8N/10mm |
Tensile Strength | 138N/10mm | Continuous operating temperature(°C) | 130 | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali