Nastro adesivo per permeazione aria (Codici componente)

Nastro adesivo per permeazione aria
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· An adhesive tape with excellent breathability and moisture permeability that allows air and water vapor to pass through.
[Applications]
· For simple filter substitution.
· For repairing exhaust fans, screen doors, etc.
· For both leak prevention and degassing of filler material.
· For fixing fragrance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBAT-252
TBAT-502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

32.29 €

6 Disponibile 6 giorni 254989999342284751-1469591 Roll

26.04 €

1 8 giorni 504989999342291751-14771181 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Length(m) 20
Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness 4.4N/10mm Tensile Strength 16N/10mm
Color Details White Operating Temperature Range(°C) 0-60 (Adhesive) Frazier Air Permeability 170cc/㎠/sec
Cutting Method Can cut by hand Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico