Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TN188NSGL3 |
TN188NSGL5 |
TN188NSGS3 |
TN188NSGS5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Length (m) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1000 | 3 | 4589980121210 | 758-3206 | 1302 | 1 pc. | |
390.48 € | 1 | 6 giorni | 1000 | 5 | 4589980121227 | 758-3214 | 2170 | 1 pc. | ||
134.08 € | 1 | 6 giorni | 500 | 3 | 4589980121173 | 758-3222 | 651 | 1 pc. | ||
207.30 € | 1 | 6 giorni | 500 | 5 | 4589980121180 | 758-3231 | 1085 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Pellicola | Color | Verde | Thickness(mm) | 0.315 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | Green | Adhesiveness | 8.8N/25mm | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Length(m)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali