Codice articolo del costruttore: 4563-PV3-50X25
Marca: TESA
Prezzo: 359.60 €
Tempi di consegna: 9 giorni
: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4563-PV3-50X25
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.34 | Color Details | Gray |
Adhesiveness | 3.6N/10mm | Details Type | Surface Shape: Flat | JAN Code | 4042448266057 |
Trusco Code | 491-1334 | Cutting Method | Cutter Required | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro bloccante (a cave), il codice articolo è il seguente: 4563-PV3-50X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4563-PV3-50X25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali