Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NSP-503-FLZ
Product Type | Nastro adesivo | Color | Multicolore | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 3 | Thickness(mm) | 0.85 | Adhesiveness | 15N/25mm |
Color Details | Yellow/Black | Details Type | Outdoor Use | Tensile Strength | 740N/25mm |
JAN Code | 4954425132227 | Trusco Code | 245-7555 | Cutting Method | Cutter Required |
Specifications | Optional Sealant: N3K (for Hard-To-Contact Parts) | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro antiscivolo fluorescente zebrato (superfici piane / indicatori di pericolo), il codice articolo è il seguente: NSP-503-FLZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NSP-503-FLZ.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali