Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Per serraggio manuale | Width(mm) | 15.5 | Length(m) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Tensile Strength(kg) | 100 | Mass(g) | 360 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Color
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali