Sacchetto commerciale in polietilene (trasparente), set di 1,000【1,000 Pezzi per confezione】

Sacchetto commerciale in polietilene (trasparente), set di 1,000

[Features]
· Bargain 1000 piece pack.
· Transparent type that allows the contents to be easily seen.
· Non-PVC material is used, which does not generate dioxin and chlorine gas when incinerated.
[Applications]
· Storage and management of components, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1320-1000P
A-1723-1000P
A-2334-1000P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Material Mass
(g/bag)

36.44 €

1,000 Pezzi per confezione

4 giorni 2001304989999296846474-7895Polyethylene (PE)2400

53.86 €

1,000 Pezzi per confezione

4 giorni 2301704989999296853474-7909Polyethylene (PE)3500

103.52 €

1,000 Pezzi per confezione

4 giorni 3402304989999296860474-7917Polyethylene (PE)7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Industrial plastic bag Color Transparency Thickness(mm) 0.05

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico