Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L01 |
L02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | No. 1 | 100 | 70 | 4902393419017 | 469-3442 | 38.8 | 1 Bag (100 Sheets) | ||
1.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | No. 2 | 120 | 80 | 4902393419024 | 469-3451 | 53.3 | 1 Bag (100 Sheets) |
Loading...
Product Type | Sacchetto in plastica industriale | Color | Transparency | Thickness(mm) | 0.03 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Bag (100 Sheets) |
Configura
Proprietà di base
Details Type
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali