• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lamizip®, con fondo e facile apertura (alluminio)【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MA-8
MA-9
MA-10
MA-12
MA-14
MA-16
MA-18
MA-20
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Gazette Width
(mm)
Approx. content amount
(CC)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

10.56 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 1008025Approx. 704909767434010471-2412172Compliant with Testing Based on the Standards on Containers and Packages of the Food Sanitation Act of Japan (Ministry of Health, Labour and Welfare Notice No. 201, 2006)1 Bag (50 Sheets)

12.14 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 1159028Approx. 1104909767434027471-2421205Compliant with Testing Based on the Standards on Containers and Packages of the Food Sanitation Act of Japan (Ministry of Health, Labour and Welfare Notice No. 201, 2006)1 Bag (50 Sheets)

22.43 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 16010030Approximately 2104909767434034471-2358285Compliant with Testing Based on the Standards on Containers and Packages of the Food Sanitation Act of Japan (Ministry of Health, Labour and Welfare Notice No. 201, 2006)1 Bag (50 Sheets)

26.62 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 18012035Approximately 3604909767434041471-2366371Compliant with Testing Based on the Standards on Containers and Packages of the Food Sanitation Act of Japan (Ministry of Health, Labour and Welfare Notice No. 201, 2006)1 Bag (50 Sheets)

28.04 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 20014041Approximately 5904909767434058471-2374473Compliant with Testing Based on the Standards on Containers and Packages of the Food Sanitation Act of Japan (Ministry of Health, Labour and Welfare Notice No. 201, 2006)1 Bag (50 Sheets)

34.37 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 23016047Approximately 9704909767434065471-2382615Compliant with Testing Based on the Standards on Containers and Packages of the Food Sanitation Act of Japan (Ministry of Health, Labour and Welfare Notice No. 201, 2006)1 Bag (50 Sheets)

42.46 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 26018053Approximately 14004909767434072471-2391761Compliant with Testing Based on the Standards on Containers and Packages of the Food Sanitation Act of Japan (Ministry of Health, Labour and Welfare Notice No. 201, 2006)1 Bag (50 Sheets)

51.28 €

50 Pezzi per confezione

4 giorni 28020058Approximately 19004909767434089471-2404912Compliant with Testing Based on the Standards on Containers and Packages of the Food Sanitation Act of Japan (Ministry of Health, Labour and Welfare Notice No. 201, 2006)1 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Polyethylene Bag with Zip Color Aluminum Color Thickness(mm) 0.099
Amount Of Content 1 Bag (50 Sheets)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico