• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pellicola millebolle Diet Putiputi®

Pellicola millebolle Diet Putiputi®

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10089

Marca: KAWAKAMI SANGYO

Prezzo: 53.16

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 pc.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10089

Codice componente
10089
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

53.16 €

4 7 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pellicola millebolle Thickness (mm) 3.5 Width (mm) 1200
Length (m) 42 Structure(layers) 2 JAN Code 4512289100891
Trusco Code 352-9541 Mass(g) 2000 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pellicola millebolle Diet Putiputi®, il codice articolo è il seguente: 10089.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10089.

Supporto tecnico