Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TKN-1210 |
TKN-610 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.52 € | 8 | Disponibile | 9 giorni | 1200 | 4989999367867 | 759-6430 | 660 | 1 pc. | |
19.56 € | 8 | Disponibile | 6 giorni | 600 | 4989999367843 | 759-6413 | 330 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Pellicola millebolle | Thickness (mm) | 4 | Length (m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Particle size(mm) | 10 | Particle height(mm) | 4 | Structure(layers) | 2 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Width (mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali