Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TT-15-1
Product Type | Elastico | Material | Camera d'aria per pneumatico | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 1.5 | Color | Nero | Thickness(mm) | 2 |
Trusco Code | 367-7613 | Features | Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage. | Mass(g) | 115 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Cavo a tubo, gancio a braca + raccordi in metallo a U 20mmx0.6m, il codice articolo è il seguente: TT-15-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TT-15-1.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali