Sega cartone Dan-Chan (con tappo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DC-191C

Codice componente
DC-191C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

8.93 €

10 Disponibile 7 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Taglierino per imballaggi Overall Length(mm) 190 Blade Length(mm) 75
Details Type With Cap JAN Code 4962069097055 Trusco Code 472-8530
Mass(g) 26 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Sega cartone Dan-Chan (con tappo), il codice articolo è il seguente: DC-191C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DC-191C.

Supporto tecnico