Codice articolo del costruttore: PD-1894-BLU
Marca: IRISOHYAMA
Prezzo: 19.90 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PD-1894-BLU
Product Type | Telo protettivo | Thickness(mm) | 4 | Width×Length(m) | 0.91×1.82 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blu | Shape | Tipo pieghevole | JAN Code | 4905009504961 |
Trusco Code | 337-9957 | Mass(g) | 980 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Protective Sheet PLADAN (DANPURA) 0.91X1.82 m, il codice articolo è il seguente: PD-1894-BLU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PD-1894-BLU.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali