Codice articolo del costruttore: 000145
Marca: NICHIDAIKOGYO
Prezzo: 201.86 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
000145
Codice componente
|
---|
000145 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
201.86 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Telo protettivo | Thickness(mm) | 2.5 | Width×Length(m) | 0.9×0.19 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Verde | Shape | Tipo pieghevole | JAN Code | 4560260218011 |
Trusco Code | 473-9167 | Mass(kg) | 16 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali