Codice articolo del costruttore: PRS-81
Marca: YUTAKA MAKE
Prezzo: 100.26 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PRS-81
Product Type | Rope | Material | Gomma/Fibra di poliestere | Wire diameter × length(mm×m) | 4×200 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Nero | Properties | Resistenza chimica | Color Details | Black |
Package Form | Drum-Wound | JAN Code | 4903599063486 | Trusco Code | 754-1392 |
Features | Tough against acid, alkali and seawater, with excellent weather resistance and tough against wear, very strong rope. | Application | For various types of binding such as tent, tarp etc. | Mass (g) | 2440 |
Si trova sulla pagina di Polyester Rope, Three-Stand Type 3 mm X 300 m–12 mm X 100 m, il codice articolo è il seguente: PRS-81.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PRS-81.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali