Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PRM-5 |
PRM-6 |
PRM-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire diameter × length (mm×m) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.74 € | 1 | 6 giorni | 9×100 | 4903599063424 | 754-1333 | 9750 | ||
207.46 € | 1 | 6 giorni | 12×100 | 4903599063431 | 754-1341 | 9750 | ||
105.56 € | 1 | 6 giorni | 6×200 | 4903599063400 | 754-1317 | 5480 |
Loading...
Product Type | Rope | Material | Altro | Type | Tre trefoli |
---|---|---|---|---|---|
Color | Altro | Color Details | Brown | Package Form | Drum-Wound |
Features | Since it is made from natural fibers, it suppresses static electricity and it is resistant to heat, friction and ultraviolet light. Features water absorption and low extensibility. It corrodes in water and soil and returns to the ground. | Application | For rope-pulls, athletics, agricultural use. |
Configura
Proprietà di base
Wire diameter × length(mm×m)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali