• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Solvent Hose

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-SV-7-20
E-SV-9-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Internal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

109.92 €

4 giorni 7.510.54562111601485441-352112001 Roll

111.75 €

4 giorni 9.5144562111601492441-353922001 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

The amount of air(L/min) Option Color Transparency Overall Length(m) 20
Max Operating Pressure(MPa) 1.5 (at 20°C) Operating Temperature Range(°C) -20 – 60 Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico