• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Paint Roller (Multi Use) Regular Roller

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RB-7

Codice componente
RB-7
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Compatible Handle Compatible Coating Material Mass
(g)
Compatible Paint Amount Of Content

10.52 €

4 giorni H-7Aqueous ◎, Oil-based ○, Acrylic ○, Vinyl chloride ○60Multipurpose1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Roller Size(Inch) 7 Hair length(mm) 13 Overall Length(mm) 175
Roller Diameter(φ mm) 38 JAN Code 4905533139097 Trusco Code 214-9249
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Paint Roller (Multi Use) Regular Roller, il codice articolo è il seguente: RB-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RB-7.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico