• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Microfiber Roller Multipurpose 10-Unit Roller Dimensions (Inches) 4–9【10 Pezzi per confezione】

Microfiber Roller Multipurpose 10-Unit Roller Dimensions (Inches) 4–9

[Features]
· The product is a low dispersion type roller ideal for water based paint, which holds and discharges paint well.
· The coated surface is finished beautifully, as ultrafine fibers are used.
· Microfibers allow a highly decorative, fine-textured finish.
[Applications]
· For interior and exterior coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMFR-13R-4-10
TMFR-13R-7-10
TMFR-13R-9-10
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Roller Size
(Inch)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Compatible Paint Compatible Handle Supported Paint Amount Of Content

45.36 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 41004989999387995764-4817MultipurposeTRF-4R、TRF-7R、TRF-9RWater-based paint◎, paint for stains◎, one-liquid urethane○, synthetic resin◎1 Pack (10 pcs)

56.95 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 71754989999388077764-4833MultipurposeTRF-4R、TRF-7R、TRF-9RWater-based paint◎, paint for stains◎, one-liquid urethane○, synthetic resin◎1 Pack (10 pcs)

69.28 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni 92254989999388091764-4850MultipurposeTRF-4R、TRF-7R、TRF-9RWater-based paint◎, paint for stains◎, one-liquid urethane○, synthetic resin◎1 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hair length(mm) 13 Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico