• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Regular Roller for All Purpose Use Roller Dimensions (Inches) 4

Regular Roller for All Purpose Use Roller Dimensions (Inches) 4

[Features]
· The fine roller pattern provides a beautiful finish.
· It is a versatile type that can be used widely for interior, exterior, floor, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TPR-13-04

Codice componente
TPR-13-04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Compatible Paint Supported Paint Amount Of Content

8.25 €

5 giorni MultipurposeWater-based paint ◎, oil-based paint ◎, acrylic resin ○, vinyl chloride ○1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Roller Size(Inch) 4 Hair length(mm) 13 Overall Length(mm) 100
Roller Diameter(φ mm) 38 JAN Code 4989999387964 Trusco Code 764-4868
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Regular Roller for All Purpose Use Roller Dimensions (Inches) 4, il codice articolo è il seguente: TPR-13-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TPR-13-04.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico