• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Small Roller Urethane-Kun Roller (for Finishing)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCHSR-4
UCHSR-6
UTASR-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Roller Size
(Inch)
Hair length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Compatible Handle Compatible Coating Material Mass
(g)
Compatible Paint Amount Of Content

9.11 €

4 giorni 4111004905533134207254-4962-SH-1Aqueous ◎, Oil-based ◎, Acrylic ◎, Vinyl chloride ◎22Medium Rough Surface1 pc.

10.68 €

4 giorni 6111504905533134214254-4971-SH-1Aqueous ◎, Oil-based ◎, Acrylic ◎, Vinyl chloride ◎30Medium Rough Surface1 pc.

-

4 giorni 661504905533139547254-4954Short Nap (Nap Height 6 mm)SH-1Aqueous ◎, Oil-based ◎, Acrylic ◎, Vinyl chloride ◎25Smooth surface1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Roller Diameter(φ mm) 6 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico