Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
60100-50-45
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 45 | Thickness(mm) | 0.225 | Color Details | White |
Adhesiveness | 0.5N/cm | Tensile Strength | 49N/cm | JAN Code | 4042448090492 |
Trusco Code | 479-3846 | Mass(g) | 163 | Base Materials | Glass Fiber |
Adhesive | Acrylic | Stretch(%) | 2 | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in fibra di vetro (per giunto pannello), il codice articolo è il seguente: 60100-50-45.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 60100-50-45.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali