[Features]
· A versatile tool bag in digital camouflage colors.
· Made of strong 600d polyester. Lightweight and has excellent durability.
· Equipped with pockets on the inside and outside, making it convenient for storing tools.
· As it has a rubber bottom plate, it's possible to carry heavy objects. (TCM-B21 Only)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TCM-B11 |
TCM-B21 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Details Type | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.15 € | 5 giorni | Without lid | 260 | 300 | 200 | 4989999389562 | 764-2229 | 650 | 1 pc. | ||
65.80 € | 5 giorni | With Lid | 320 | 430 | 260 | 4989999389579 | 764-2237 | 1100 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Sacchetto | Product uses | Borsa da trasporto | Collar | Digital Desert Camouflage Color |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.