Refreshing Electrical Work Waist Bag (Rear Mesh Specification)

Refreshing Electrical Work Waist Bag (Rear Mesh Specification)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Uses a honeycomb mesh fabric between the body and ground.
· Breathability and cushioning properties makes it comfortable to wear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THMB-11

Codice componente
THMB-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

48.18 €

2 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto Product uses Portautensili Details Type 2 Stage Thin Type
Height(mm) 240 Width(mm) 160 Belt Loop Width(mm) Approximately 75
Depth(mm) 80 Shape Waist Bag JAN Code 4989999391633
Trusco Code 767-4791 Mass(g) 221 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Refreshing Electrical Work Waist Bag (Rear Mesh Specification), il codice articolo è il seguente: THMB-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THMB-11.

Supporto tecnico