Denim Flat Case

Denim Flat Case
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A case that uses durable denim fabric.
· It has an open storage opening for easily retrieving of objects.
· Perfect for storing items such as pens, scissors, markers, and craft knives.
· Since it is made of denim fabric, the more you use it, the better it gets.
· A button hook type which can be attached and detached without removing the belt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDC-F201

Codice componente
TDC-F201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

10.82 €

5 Disponibile 9 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacchetto Product uses Portautensili Height(mm) 180
Width(mm) 148 Belt Loop Width(mm) 60 Collar Blue
Depth(mm) 30 Shape With Lid JAN Code 4989999389944
Trusco Code 768-9845 Mass(g) 72 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Denim Flat Case, il codice articolo è il seguente: TDC-F201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDC-F201.

Supporto tecnico