[Features]
· A mobile phone (folding phone) storage case that uses durable denim fabric.
· With convenient pocket for keeping small objects.
· Since it is made of denim fabric, the more you use it, the better it gets.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Type | Sacchetto | Product uses | Portautensili | Height(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 105 | Belt Loop Width(mm) | 60 | Depth(mm) | 45 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.