• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Clip with Carabiner

Clip with Carabiner

[Features]
· Since it is a clip type, it can be installed and removed with a single touch.
· Can be installed without cutting holes in the bag.
[Applications]
· For parts management using bags.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCC

Codice componente
TCC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

14.95 €

4 giorni 70Carabiner: TKN660BK1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Bag Product uses Tool holder Height(mm) 155
Width(mm) 47 Depth(mm) 31 JAN Code 4989999370805
Trusco Code 760-6966 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Clip with Carabiner, il codice articolo è il seguente: TCC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCC.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico