• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità da piccola a media modello M2 (pannelli e ante inclusi, 200kg, altezza 1,800mm, 3 ripiani) unità singola (altezza 1,800mm, pannelli posteriori e laterali inclusi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2-6363-SGD
M2-6463-SGD
M2-6563-SGD
M2-6663-SGD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code

-

17 giorni 860816765-4537

-

10 giorni 11601116765-4570

-

25 giorni 14601416765-4634

-

25 giorni 17601716765-4693

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Depth(mm) 600
Height(mm) 1800 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg)
Color Neogray

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico