• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità da piccola a media modello M2 (pannelli e doppie ante scorrevoli inclusi, 200kg, altezza 1,800mm, 3 ripiani) unità singola (altezza 1,800mm, pannelli posteriori e laterali inclusi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2-6463-SGK
M2-6563-SGK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code

-

25 giorni 1160520765-4596

-

25 giorni 1460670765-4651

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Depth(mm) 600
Height(mm) 1800 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg)
Color Neogray

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico