• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità da piccola a media modello M3 (pannelli e doppie ante scorrevoli inclusi, 300 kg, altezza 1,800mm, 3 ripiani) unità singola (altezza 1,800mm, pannelli posteriori e laterali inclusi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M3-6453-SGK
M3-6463-SGK
M3-6473-SGK
M3-6493-SGK
M3-6553-SGK
M3-6563-SGK
M3-6573-SGK
M3-6593-SGK
M3-6653-SGK
M3-6663-SGK
M3-6673-SGK
M3-6693-SGK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code

-

19 giorni 1200471530765-4910

-

19 giorni 1200571530765-4979

-

19 giorni 1200721530765-5037

-

19 giorni 1200921530765-5096

-

16 giorni 1500471680765-5151

-

19 giorni 1500571680765-5215

-

19 giorni 1500721680765-5274

-

19 giorni 1500921680765-5339

-

19 giorni 1800471830765-5398

-

19 giorni 1800571830765-5452

-

19 giorni 1800721830765-5517

-

19 giorni 1800921830765-5576

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Neogray

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico