• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 1,200mm, 3 ripiani) unità di collegamento (altezza 1,200mm, 3 ripiani)

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 1,200mm, 3 ripiani) unità di collegamento (altezza 1,200mm, 3 ripiani)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUG30043J3B
TUG30043L3B
TUG30043S3B
TUG30043Z3B
TUG30044J3B
TUG30044L3B
TUG30044S3B
TUG30044Z3B
TUG30045J3B
TUG30045L3B
TUG30045S3B
TUG30045Z3B
TUG30046J3B
TUG30046L3B
TUG30046S3B
TUG30046Z3B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

397.92 €

9 giorni 900750837792755-51569001198

344.36 €

7 giorni 900600837642755-51999001198

295.94 €

9 giorni 900450837492755-52379001198

446.92 €

7 giorni 900900837942755-52709001198

468.48 €

9 giorni 12007501137792755-531811981198

405.33 €

9 giorni 12006001137642755-535111981198

346.95 €

7 giorni 12004501137492755-539311981198

528.22 €

9 giorni 12009001137942755-543111981198

547.06 €

9 giorni 15007501437792755-547415001198

471.62 €

7 giorni 15006001437642755-551215001198

401.19 €

9 giorni 15004501437492755-555515001198

618.81 €

9 giorni 15009001437942755-559815001198

632.35 €

9 giorni 18007501737792755-563618001198

543.16 €

9 giorni 18006001737642755-567918001198

458.85 €

9 giorni 18004501737492755-571718001202

717.31 €

7 giorni 18009001737942755-575018001198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 1200
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico