• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 1,200mm, 4 ripiani) unità di collegamento (altezza 1,200mm, 4 ripiani)

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 1,200mm, 4 ripiani) unità di collegamento (altezza 1,200mm, 4 ripiani)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUG30043J4B
TUG30043L4B
TUG30043S4B
TUG30043Z4B
TUG30044J4B
TUG30044L4B
TUG30044S4B
TUG30044Z4B
TUG30045J4B
TUG30045L4B
TUG30045S4B
TUG30045Z4B
TUG30046J4B
TUG30046L4B
TUG30046S4B
TUG30046Z4B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

485.71 €

9 giorni 900750837792755-51729001198

415.52 €

9 giorni 900600837642755-52119001198

351.32 €

9 giorni 900450837492755-52539001198

551.60 €

9 giorni 900900837942755-52969001198

573.13 €

9 giorni 12007501137792755-533411981198

489.53 €

9 giorni 12006001137642755-537711981198

412.52 €

7 giorni 12004501137492755-541511981198

653.37 €

9 giorni 12009001137942755-545811981198

671.66 €

7 giorni 15007501437792755-549115001198

571.72 €

9 giorni 15006001437642755-553915001198

478.60 €

9 giorni 15004501437492755-557115001198

767.91 €

9 giorni 15009001437942755-561015001198

780.09 €

9 giorni 18007501737792755-565218001198

661.79 €

9 giorni 18006001737642755-569518001198

550.19 €

9 giorni 18004501737492755-573318001202

893.93 €

9 giorni 18009001737942755-577618001198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 1200
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico