• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani) unità singola (altezza 1,800mm, 4 ripiani)

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani) unità singola (altezza 1,800mm, 4 ripiani)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUG30063J4
TUG30063L4
TUG30063S4
TUG30063Z4
TUG30064J4
TUG30064L4
TUG30064S4
TUG30064Z4
TUG30065J4
TUG30065L4
TUG30065S4
TUG30065Z4
TUG30066J4
TUG30066L4
TUG30066S4
TUG30066Z4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

588.00 €

9 giorni 900750837792755-58659621798

517.33 €

9 giorni 900600837642755-59039621798

453.13 €

7 giorni 900450837492755-59469621798

653.94 €

9 giorni 900900837942755-59899621798

675.43 €

9 giorni 12007501137792755-602112621798

591.88 €

9 giorni 12006001137642755-606312621798

514.32 €

7 giorni 12004501137492755-610112621798

755.18 €

7 giorni 12009001137942755-614412621798

773.95 €

7 giorni 15007501437792755-618715621798

674.02 €

9 giorni 15006001437642755-622515621798

580.46 €

9 giorni 15004501437492755-626815621798

869.71 €

7 giorni 15009001437942755-630615621798

882.39 €

9 giorni 18007501737792755-634918621798

764.14 €

9 giorni 18006001737642755-638118621798

652.04 €

9 giorni 18004501737492755-642018621802

995.74 €

9 giorni 18009001737942755-646218621798

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico