• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 2,100mm, 5 ripiani) unità singola (altezza 2,100mm, 5 ripiani)

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 2,100mm, 5 ripiani) unità singola (altezza 2,100mm, 5 ripiani)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUG30073J5
TUG30073L5
TUG30073S5
TUG30073Z5
TUG30074J5
TUG30074L5
TUG30074S5
TUG30074Z5
TUG30075J5
TUG30075L5
TUG30075S5
TUG30075Z5
TUG30076J5
TUG30076L5
TUG30076S5
TUG30076Z5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

701.47 €

9 giorni 900750837792755-65439622098

614.25 €

9 giorni 900600837642755-65869622098

534.20 €

9 giorni 900450837492755-66249622098

784.30 €

9 giorni 900900837942755-66679622098

805.83 €

9 giorni 12007501137792755-670512622098

701.83 €

9 giorni 12006001137642755-674812622098

605.15 €

9 giorni 12004501137492755-678112622098

906.08 €

9 giorni 12009001137942755-682912622098

924.30 €

9 giorni 15007501437792755-686115622098

799.82 €

9 giorni 15006001437642755-690015622098

683.13 €

9 giorni 15004501437492755-694215622098

1,044.51 €

9 giorni 15009001437942755-698515622098

1,055.87 €

9 giorni 18007501737792755-702718622098

908.47 €

9 giorni 18006001737642755-706018622098

768.58 €

9 giorni 18004501737492755-710818622102

1,198.12 €

9 giorni 18009001737942755-714118622098

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 2100
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico