• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 2,100mm, 6 ripiani) unità di collegamento (altezza 2,100mm, 6 ripiani)

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (300kg, altezza 2,100mm, 6 ripiani) unità di collegamento (altezza 2,100mm, 6 ripiani)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUG30073J6B
TUG30073L6B
TUG30073S6B
TUG30073Z6B
TUG30074J6B
TUG30074L6B
TUG30074S6B
TUG30074Z6B
TUG30075J6B
TUG30075L6B
TUG30075S6B
TUG30075Z6B
TUG30076J6B
TUG30076L6B
TUG30076S6B
TUG30076Z6B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

697.31 €

9 giorni 900750837792755-65789002098

592.97 €

9 giorni 900600837642755-66169002098

497.14 €

9 giorni 900450837492755-66599002098

797.02 €

9 giorni 900900837942755-66919002098

818.04 €

9 giorni 12007501137792755-673012002098

694.10 €

9 giorni 12006001137642755-677212002098

578.77 €

9 giorni 12004501137492755-681112002098

939.28 €

9 giorni 12009001137942755-685312002098

956.47 €

9 giorni 15007501437792755-689615002098

807.97 €

9 giorni 15006001437642755-693415002098

668.59 €

9 giorni 15004501437492755-697715002098

1,101.66 €

9 giorni 15009001437942755-701915002098

1,111.18 €

9 giorni 18007501737792755-705118002098

935.15 €

9 giorni 18006001737642755-709418002098

767.97 €

9 giorni 18004501737492755-713218002102

1,282.79 €

9 giorni 18009001737942755-717518002098

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 2100
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 6 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico