• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set pannelli per ripiano aggiuntivi con carico uniforme di 450kg per ripiano con montaggio a innesto di capacità media modello TUG

Set pannelli per ripiano aggiuntivi con carico uniforme di 450kg per ripiano con montaggio a innesto di capacità media modello TUG

[Features]
· Divided shelving system which makes it easy to handle during transport and assembly.
· A set product of one shelf (shelf board and shelf rest 2 pieces).
[Applications]
· Additional shelf board for bolt-less shelf TUG450.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUG4503JS
TUG4503LS
TUG4503SS
TUG4503ZS
TUG4504JS
TUG4504LS
TUG4504SS
TUG4504ZS
TUG4505JS
TUG4505LS
TUG4505SS
TUG4505ZS
TUG4506JS
TUG4506LS
TUG4506SS
TUG4506ZS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code Number of Divided Shelves
(sheet)
External Dimensions Frontage
(mm)

122.28 €

10 giorni 900750750755-71835837

98.69 €

10 giorni 900600600755-71914837

88.78 €

10 giorni 900450450755-72053837

144.89 €

10 giorni 900900900755-72135837

144.87 €

10 giorni 1200750750755-786851137

134.20 €

10 giorni 1200600600755-787641137

103.97 €

10 giorni 1200450450755-788431137

173.14 €

10 giorni 1200900900755-789251137

172.39 €

10 giorni 1500750750755-790651437

157.77 €

10 giorni 1500600600755-791441437

121.33 €

10 giorni 1500450450755-792231437

206.18 €

10 giorni 1500900900755-793151437

204.31 €

10 giorni 1800750750755-858951737

190.45 €

10 giorni 1800600600755-859741737

162.23 €

10 giorni 1800450450755-860131737

177.01 €

10 giorni 1800900900755-861951737

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Other Option
Color Oyster White Product uniform load capacity 450 kg/tier

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico