• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (450kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani) unità singola (altezza 1,800mm, 4 ripiani)

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità media modello TUG (450kg, altezza 1,800mm, 4 ripiani) unità singola (altezza 1,800mm, 4 ripiani)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUG45063J4
TUG45063L4
TUG45063S4
TUG45063Z4
TUG45064J4
TUG45064L4
TUG45064S4
TUG45064Z4
TUG45065J4
TUG45065L4
TUG45065S4
TUG45065Z4
TUG45066J4
TUG45066L4
TUG45066S4
TUG45066Z4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

588.00 €

9 giorni 900750837792755-79499621802

517.33 €

9 giorni 900600837642755-79819621802

488.16 €

9 giorni 900450837492755-80239621802

653.94 €

9 giorni 900900837942755-80669621802

675.43 €

9 giorni 12007501137792755-810412621802

642.22 €

7 giorni 12006001137642755-814712621802

552.01 €

9 giorni 12004501137492755-818012621802

755.18 €

7 giorni 12009001137942755-822812621802

773.95 €

9 giorni 15007501437792755-826115621802

728.76 €

9 giorni 15006001437642755-830915621802

622.45 €

9 giorni 15004501437492755-834115621802

869.71 €

7 giorni 15009001437942755-838415621802

882.39 €

9 giorni 18007501737792755-842218621802

839.78 €

9 giorni 18006001737642755-846518621802

756.58 €

7 giorni 18004501737492755-850318621802

995.74 €

9 giorni 18009001737942755-854618621802

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 450 kg/tier Allowable Load(kgf) 3,000 kg/Unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico